Smagliacatena per catena a rulli acciaio 22283-05-1620
- Permette di separare facilmente le catene a rulli
- Separazione rapida e semplice
- Facile da usare
Unità di vendita
29,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Smagliacatena
Versione 1
per catena a rulli
Materiale
Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31161614
Divisione mm
25,4-31,75
Divisione pollici
1-1 1/4
N. ISO
16 B - 20 B
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Gli smagliacatena permettono di aprire rapidamente e facilmente le catene a rulli per accorciarle o sostituire un pezzo danneggiato.
I perni vengono premuti individualmente attraverso la piastra di giunzione esterna.
I perni vengono premuti individualmente attraverso la piastra di giunzione esterna.
Utilizzo
1. Posizionare le ganasce dello smagliacatena sul rullo della maglia della catena e centrare il punzone di espulsione sul perno della catena.
2. Serrare l'utensile ruotando la maniglia superiore in senso orario fino a quando il perno della catena non si allenta.
3. È necessario allentare anche il secondo perno per separare la piastra di giunzione dal perno.
2. Serrare l'utensile ruotando la maniglia superiore in senso orario fino a quando il perno della catena non si allenta.
3. È necessario allentare anche il secondo perno per separare la piastra di giunzione dal perno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.