Ruota dentata triplo acciaio grezzo 22254-30120516030
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Preforato
- Con mozzo unilaterale
Unità di vendita
45,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota dentata
Versione 1
triplo
Versione 2
preforato
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
121,5
N=N. di denti
30
B1
7
B3
34,9
C
1,3
Codice UNSPSC
31161612
D
126,3
D2
100
D3
max.
20
Divisione pollici (PxB1)
1/2X5/16
L
55
N. ISO
08 B-3
Passo
mm
12,7 x 7,75
R
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
Acciaio C45.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.