IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota dentata
Versione 1
semplice
Versione 2
preforato
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
71,45
N=N. di denti
28
B1
2,8
C
0,8
Codice UNSPSC
31161612
D
74,7
D2
40
D3 max.
10
L
16
N. ISO
05 B-1
Passo mm
8,0 x 3,0
R
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
Acciaio C45.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche