Ruota dentata semplice acciaio grezzo 22252-10580308024
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Preforato
- Con mozzo unilaterale
Unità di vendita
15,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ruota dentata
Versione 1
semplice
Versione 2
preforato
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
121,62
N=N. di denti
24
B1
9,1
C
1,6
Codice UNSPSC
31161612
D
128,5
D2
80
D3
16
D3
max.
16
Divisione pollici (PxB1)
5/8X3/8
L
30
N. ISO
10 B-1
Passo
mm
15,875 x 9,65
R
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
Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.