EN
Choose your language
Denominazione
Ruota dentata
Versione 1
semplice
Versione 2
preforato
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro primitivo
60,89
N=N. di denti
20
B1
5,3
C
1
Codice UNSPSC
31161612
D
64,6
D2
46
D3
10
D3 max.
10
Divisione pollici (PxB1)
3/8X7/32
L
28
N. ISO
06 B-1
Passo mm
9,525 x 5,72
R
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought