DE
Choose your Language
Benennung
Kettenrad
Ausführung 1
einfach
Ausführung 2
vorgebohrt
DIN ISO
DIN ISO 606
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Teilkreisdurchmesser
69,11
N=Zähnezahl
17
B1
7,2
C
1,3
D
74
D2
52
D3
12
D3 max.
12
ISO-Nr.
08 B-1
L
28
R
13
Teilung mm
12,7 x 7,75
Teilung Zoll (PxB1)
1/2X5/16
UNSPSC Code
31161612
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
Beschreibung

Materiale
Acciaio C45.
A partire da 38 denti in ghisa grigia GG22.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche