EN
Choose your language
Designation
Sprocket
Version 1
2x
Version 2
pre-drilled
DIN ISO
DIN ISO 606
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
505,65
N=No. of teeth
50
B1
18,2
B2
54,6
C
3,5
D
521,6
D2
160
D3 max.
30
Division inches
1 1/4X3/4
Division mm
31,75 x 19,56
ISO No.
20 B-2
L
101
R
32
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato, non temprato.
Nota
Ruote dentate con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D3 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought