Pignone tendicatena semplice acciaio 22280-012051614
- Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606
- Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati
- Privo di manutenzione
Sales unit
10,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pignone tendicatena
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetto a sfere
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro primitivo
57,07
N=N. di denti
14
B1
7,2
C
1,3
Chiave in acciaio
C45
Codice UNSPSC
31161612
D
61,9
D2
40
D3
16 +0,26 +0,13
Divisione pollici (PxB1)
1/2X5/16
L1
12
L2
18,3
N. ISO
08 B-1
Passo
mm
12,7 x 7,75
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Ruota dentata in acciaio C45.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Nota
Pignoni tendicatena pronte per il montaggio dotate di cuscinetto a sfere. Per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I cuscinetti a sfere sono isolati su entrambi i lati, sono lubrificati in modo permanente e sono quindi privi di manutenzione.
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.