IT
Choose your Language
Denominazione
Pignone tendicatena
Versione 1
triplo
Versione 2
con cuscinetto a sfere, pronto per il montaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro primitivo
91,63
D=Filettatura
M20
N=N. di denti
15
A
58-82
B
54
B1
11,5
Codice UNSPSC
31161617
Compatibile con elemento di serraggio misura
5
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
160
Cuscinetto a sfere
6304-2Z
Divisione pollici (PxB1)
3/4X7/16
L
120
N. ISO
12 B-3
Passo mm
19,05 x 11,68
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Ruota dentata in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Ruota dentata, denti temprati HRC 50, zincati.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
For tensioning roller chains. The sprocket set can be combined with all tensioning elements to form a ready-to-install chain clamp. The ball bearings are sealed both sides, permanently lubricated and maintenance-free.

The sprocket can be moved on the screw and thus adapted to the chain track. With the duplex and triplex version, precision spacer sleeves ensure correct chain guidance.

Rigid mounting without a tensioning element is also possible. Can also be used as an idler sprocket.
Temperature range
-40 °C to +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought