Sprocket wheel set triplo steel zincato 22281-10320
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati
- La ruota dentata può essere spostata sulla vite
- Le boccole distanziatrici garantiscono un passaggio corretto della catena
Unità di vendita
118,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pignone tendicatena
Versione 1
triplo
Versione 2
con cuscinetto a sfere, pronto per il montaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro primitivo
76,36
D=Filettatura
M20
N=N. di denti
15
A
55-85
B
48,2
B1
9,1
Codice UNSPSC
31161617
Compatibile con
elemento di serraggio
misura
5
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
160
Cuscinetto a sfere
6304-2Z
Divisione pollici (PxB1)
5/8X3/8
L
120
N. ISO
10 B-3
Passo
mm
15,875 x 9,65
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Ruota dentata in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Ruota dentata, denti temprati HRC 50, zincati.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il set di ruote dentate può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono sigillati su entrambi i lati, lubrificati a vita e quindi esenti da manutenzione.
La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.
Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.
Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.