Pignone tendicatena triplo acciaio zincato 22281-08312
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati
- La ruota dentata può essere spostata sulla vite
- Le boccole distanziatrici garantiscono un passaggio corretto della catena
Sales unit
84,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pignone tendicatena
Versione 1
triplo
Versione 2
con cuscinetto a sfere, pronto per il montaggio
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Diametro primitivo
61,09
D=Filettatura
M12
N=N. di denti
15
A
41-53
B
40
B1
7,2
Codice UNSPSC
31161617
Compatibile con
elemento di serraggio
misura
4
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
35
Cuscinetto a sfere
6301-2Z
Divisione pollici (PxB1)
1/2X5/16
L
80
N. ISO
08 B-3
Passo
mm
12,7 x 7,75
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Ruota dentata in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Ruota dentata, denti temprati HRC 50, zincati.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il set di ruote dentate può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono sigillati su entrambi i lati, lubrificati a vita e quindi esenti da manutenzione.
La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.
Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.
Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.