IT
Choose your Language
Denominazione
Pignone tendicatena
Versione 1
doppio
Versione 2
con cuscinetto a sfere, pronto per il montaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro primitivo
106,14
D=Filettatura
M20
N=N. di denti
13
A
48-92
B
46,9
B1
16,2
Codice UNSPSC
31161617
Compatibile con elemento di serraggio misura
5
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
160
Cuscinetto a sfere
6304-2Z
Divisione pollici (PxB1)
1X17,02mm
L
120
N. ISO
16 B-2
Passo mm
25,4 x 17,02
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Ruota dentata in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Ruota dentata, denti temprati HRC 50, zincati.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il set di ruote dentate può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono sigillati su entrambi i lati, lubrificati a vita e quindi esenti da manutenzione.

La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.

Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought