Sprocket wheel set doppio acciaio galvanised 22281-10212
- Per il serraggio di catene a rulli
- Compatibile con tutti gli elementi di serraggio
- Cuscinetto a sfere con guarnizione su entrambi i lati
- La ruota dentata può essere spostata sulla vite
- Le boccole distanziatrici garantiscono un passaggio corretto della catena
Sales unit
55,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Sprocket wheel set
Version 1
duplex
Version 2
with ball bearing, ready-to- install
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Pitch circle diameter
76,36
D=Thread
M12
N=No. of teeth
15
A
35-59
B
28,6
B1
9,1
Ball bearing
6301-2Z
Division inches (PxB1)
5/8X3/8
ISO No.
10 B-2
L
80
Pitch
mm
15,875 x 9,65
Suitable for clamping element size
4
Tightening torque
of screw C1
Nm
35
UNSPSC Code
31161617
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Ruota dentata in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Ruota dentata, denti temprati HRC 50, zincati.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il set di ruote dentate può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono sigillati su entrambi i lati, lubrificati a vita e quindi esenti da manutenzione.
La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.
Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.
Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.