{"product":{"productId":"agid.22819","price":28.5,"name":"Guide di scorrimento in PE-UHMW per catena a rulli DIN ISO 606 per profili a C"},"currency":"EUR"}
Materiale
Polietilene PE-UHMW (PE ad altissimo peso molecolare).
Versione
Verde.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Polietilene PE-UHMW (PE ad altissimo peso molecolare).
Versione
Verde.
Nota
Guide di scorrimento per catene a rulli a norma DIN ISO 606. Esse sostengono e guidano le catene a rulli nel tratto lento garantendo una maggiore durata in quanto riducono sensibilmente l'usura delle catene a rulli. Queste guide riducono le oscillazioni e la generazione di rumore nella trasmissione a catena.
Le guide di scorrimento offrono un'elevata resistenza all'usura e allo sfregamento. Esse sono assolutamente prive di manutenzione e hanno un'elevata resistenza chimica.
I profili a C aggiuntivi servono per il fissaggio e la realizzazione della sottostruttura dell'impianto e proteggono le guide di scorrimento da forze trasversali e torsione.
Le guide di scorrimento offrono un'elevata resistenza all'usura e allo sfregamento. Esse sono assolutamente prive di manutenzione e hanno un'elevata resistenza chimica.
I profili a C aggiuntivi servono per il fissaggio e la realizzazione della sottostruttura dell'impianto e proteggono le guide di scorrimento da forze trasversali e torsione.
Range di temperatura
da -200 °C a +60 °C (brevemente fino a +80 °C)
Montaggio
Le guide di scorrimento sono inserite nei profili a C fissati sull'impianto.
Il montaggio delle guide di scorrimento deve avvenire in modo che il materiale possa estendersi. La plastica termoplastica ha la proprietà di estendersi o ridursi più intensamente dei metalli in seguito alle variazioni di temperatura.
Il montaggio delle guide di scorrimento deve avvenire in modo che il materiale possa estendersi. La plastica termoplastica ha la proprietà di estendersi o ridursi più intensamente dei metalli in seguito alle variazioni di temperatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.