IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
verniciato
D1=Diametro
10,5
A1
100
A2
80
A3
24,8
B
30
Codice UNSPSC
31161617
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
10
D
56
D2
M10
Dimensioni
3
F1 N
320
F2 N
430
H
120
L
78+1,5 -0,5
L1
30
L2
10
L3
6
P
8,5
S1
53
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
Alloggiamento in acciaio sinterizzato.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Versione
Parti in acciaio verniciate.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.

L'elemento di serraggio, insieme a un kit di pattini tendicatena, a un kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, forma un'unità di serraggio pronta per il montaggio, adatta al bloccaggio di trasmissioni a catena o a cinghia. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo.

Elemento di serraggio per il tensionamento di trasmissioni a catena e a cinghia molto lunghe. Il tratto a vuoto viene guidato alternativamente sui rulli tenditori o sulle ruote dentate fissate ai due bracci. In questo modo si compensa un allungamento tre volte maggiore rispetto a quello ottenuto con l'uso di tenditori convenzionali nel tratto a vuoto.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche