Elemento di serraggio acciaio painted 22281-16-6
- Corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile
- Unità di serraggio pronta per il montaggio idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia
- Adatto per entrambe le direzioni di serraggio
- Privo di manutenzione
Sales unit
282,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping element
Main
material
steel
Surface finish
body
painted
D1=Diameter
20,5
A1
220
A2
175
A3
50
B
70
D
114
D2
M16
F1
N
2500
F2
N
3125
H
255
L
198+3 -1
L1
34
L2
18
L3
12
P
12,5
S1
117
Size
6
Tightening torque
of screw C1
Nm
410
UNSPSC Code
31161617
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
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio sinterizzato.
Grandezza 5 in EN-GJS-400-15.
Grandezza 6 in S235JR.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Grandezza 5 in EN-GJS-400-15.
Grandezza 6 in S235JR.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Versione
Parti in acciaio verniciate.
Vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8, zincata.
Vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8, zincata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina con una vite . Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina con una vite . Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.