Elemento di giunzione 1x1 acciaio 22208-31001702
- Compatibile con le catene a rulli semplici DIN ISO 606
Unità di vendita
3,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di giunzione
Versione 1
1x1
DIN ISO
DIN ISO 606
Forma
E
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Materiale
Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31161611
Compatibile con
catena
1 x 17,02 mm
N. ISO
16 B-1
P
25,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.
La molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
La molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.