Elemento di giunzione semplice acciaio 22200-41121000
- Compatibile con le catene a rulli semplici DIN ISO 606
Unità di vendita
13,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di giunzione
Versione 1
semplice
Versione 2
Giunzione a coppiglia
DIN ISO
DIN ISO 606
Forma
L
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Materiale
Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31161611
Compatibile con
catena
1 1/2 x 1
N. ISO
24 B-1
P
38,1
Versione
Falsa maglia
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.