IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di giunzione
Versione 1
semplice
Versione 2
Giunzione a coppiglia
DIN ISO
DIN ISO 606
Forma
L
Tipo di forma
elemento a innesto con giunzione a coppiglia
Materiale Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31161611
Compatibile con catena
3/4 x 7/16
N. ISO
12 B-1
P
19,05
Versione
Falsa maglia
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli semplici a norma DIN ISO 606.

In caso di numero di elementi dispari sono necessari elementi a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di elementi a gomito la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought