{"product":{"productId":"agid.17661","price":215.94,"name":"CATENA A RULLI x1, PIASTRINA DIGIUNZIONE AR, 1_1/4X3/4, 31,75X19,56,G=157, L=~5000, ACCIAIO, ISO=20B-1"},"currency":"EUR"}
Catena A Rulli
1x1
acciaio
- Trasmissione di forza ad accoppiamento geometrico e senza trasmissione di forza
- Carichi del cuscinetto ridotti
- Utilizzati come catene di azionamento, trasporto, alimentazione e sollevamento
- Insensibile allo sporco e agli influssi della temperatura
- Possibilità di allungamento e accorciamento
Unità di vendita
215,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena A Rulli
Versione 1
1x1
Versione 2
piastrina di giunzione arcuata
Norma DIN ISO
606
Materiale corpo base
acciaio
F=Forza di rottura f min kN
95
G=Numero di maglie
157
~L=~ Lunghezza
5000
B2
29,01
B4
43,2
B7
6,1
D1
19,05
D2
10,19
Divisione mm (PxB1)
31,75X19,56
Divisione pollici (PxB1)
1_1/4X3/4
Divisione pollici (PxB1)
1_1/4X3/4
G
26,42
G
157
N. ISO
20B-1
N. ISO
20B-1
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.