EN
Choose your language
Designation
Roller chain
Version 1
2x
Version 2
curved bracket
Main material
steel
G=Number of parts
157
B2
29,01
B4
79,7
B7
6,1
Break force F min. kN
170
D1
19,05
D2
10,19
Division inches (PxB1)
1 1/4X3/4
E
36,45
G
26,42
ISO No.
20 B-2
Pitch mm
31,75 x 19,56
UNSPSC Code
31161610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
~L
~5000

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought