IT
Choose your Language
Denominazione
Catena a rulli
Versione 1
2x2
Versione 2
piastrina di giunzione arcuata
Materiale Corpo base
acciaio
G=Numero di maglie
197
B2
25,45
B4
68
B7
5,4
Codice UNSPSC
31161610
D1
15,88
D2
8,28
Divisione pollici (PxB1)
1X17,02mm
E
31,88
Forza di rottura min. F kN
106
G
21,08
N. ISO
16 B-2
Passo mm
25,4 x 17,02
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
~L
~5000

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
prestirato.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Unità d'imballaggio: 5 metri con numero di elementi dispari. Terminante su entrambi i lati con un elemento interno. Gli elementi di giunzione devono essere ordinati separatamente.
Nota
Catene a rulli tipo europeo a norma DIN ISO 606 con piastre di giunzione arcuate (ISO n. 06 con piastre di giunzione dritte). Tutte le catene sono prestirate.
Prima lubrificazione: olio anticorrosione a base di oli minerali.
B7 = valore massimo per elementi di chiusura.
Passo = PxB1
Range di temperatura
Da -20 °C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought