IT
Choose your Language
Denominazione
Elemento di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
verniciato
D1=Diametro
20,5
A1
220
A2
175
A3
50
B
70
Codice UNSPSC
31161617
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
410
D
114
D2
M20
Dimensioni
6
F1 N
2500
F2 N
3125
H
255
L
198+3 -1
L1
50
L2
18
L3
12
P
12,5
S1
117
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
Alloggiamento in acciaio sinterizzato.
Grandezza 5 in EN-GJS-400-15.
Grandezza 6 in S235JR.
Braccio tenditore in acciaio S235JR.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio.
Versione
Parti in acciaio verniciate.
Vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8, zincata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.

L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo

L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought