IT
Choose your Language
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetto a sfere
Versione 2
Filettatura destrorsa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
B=Larghezza
180
G2=Filettatura
M8
H=Altezza
63
L=Lunghezza
800
Corsa S
620
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M8
H1
31,5
H2
60
H3
3
L1
60
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
62
M5
38
M6
132
Mandrino
Tr 20x4
P1
4x4x32
Tipo EP/EPX
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo di precisione in acciaio inox.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Nota
Le unità lineari a doppio tubo possono essere azionate a mano o elettricamente. Le unità possono essere regolate più volte al giorno a bassa velocità, grazie al loro breve ciclo di funzionamento e all'elevata stabilità. Regolazione in larghezza, lunghezza e altezza possibile.
Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.

Dati tecnici
Durata di accensione: S3, 30% (a 60 min.)

Range di temperatura
Intervallo di temperatura fra 0° C e +60°C
Su richiesta
Altre lunghezze.
Bloccaggio del mandrino integrato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought