Unità lineare con cuscinetto a sfere alluminio 21250-130X500
- Unità lineari per lo spostamento e il posizionamento lineari
- Supporto mandrino alto
- Montaggio senza distorsione
- Elevata rigidità e assenza di gioco delle slitte di guida
- Filettatura destrorsa
Unità di vendita
543,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità lineare
Versione 1
con cuscinetto a sfere
Versione 2
Filettatura destrorsa
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
B=Larghezza
130
G2=Filettatura
M6
H=Altezza
54
L=Lunghezza
500
Corsa
S
350
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M4
42
Mandrino
Tr 14x3
P1
2x2x20
Tipo EP/EPX
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo di precisione in acciaio inox.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Tubo di precisione in acciaio inox.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Nota
Le unità lineari a doppio tubo possono essere azionate a mano o elettricamente. Le unità possono essere regolate più volte al giorno a bassa velocità, grazie al loro breve ciclo di funzionamento e all'elevata stabilità. Regolazione in larghezza, lunghezza e altezza possibile.
Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.
Il mandrino filettato trapezoidale delle unità lineari a doppio tubo è disponibile con supporto a sfere o con supporto a scorrimento. Il carrello delle unità lineari a doppio tubo è dotato di una guida di scorrimento.
Dati tecnici
Durata di accensione: S3, 30% (a 60 min.)
Range di temperatura
Intervallo di temperatura fra 0° C e +60°C
Su richiesta
Altre lunghezze.
Bloccaggio del mandrino integrato.
Bloccaggio del mandrino integrato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.