EN
Choose your language
Designation
Mini saddle slide
Version 1
mounted on roller bearings
Main material
aluminium
Component material
steel
B=Width
60
L=plate length
105
A
17
B1
30,6
C
40
D
16,7
E
36
E1
18
E2
18
E3
36
F N
697
GI
2
I
8,3
K
M4
L1
100
M
M3
Mx Nm
18,8
My Nm
16,2
Mz Nm
27,6
N
M4
Size
2
TA
12
TI
4
UNSPSC Code
31171507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento esterno in alluminio. Slitte e supporto in acciaio.
Versione
Alloggiamento esterno anodizzato nero. Slitte e supporto rettificato. Parte interna temprata.
Nota
Le tavole di guida che poggiano su rulli sono molto leggere e vengono regolate con le viti ”N” sotto precarico.
I fori di serraggio ”K” possono essere usati come fori filettati o passanti.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.

F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E3/K nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
GI = n. di file di fori nella parte interna.
K = filettatura M4 con svasatura per M3 secondo DIN 974-1.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought