IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
60
L=Lunghezza piastra
155
A
25
B1
59,5
C
60
Codice UNSPSC
31171508
D
17
E
34
E1
34
F N
483
I
18
M
M4
Mx Nm
23
My Nm
23
Mz Nm
34
N
M4
TA
10
TI
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
GJL 250
Version
Ground
Note
A clamp that acts on the side edge without loading the guide geometry can be supplied as an optional extra.
F = permissible dynamic or static load.
The stated permissible loads (F) are for a lifespan of 1 million travel cycles.
The torque values apply only to centred carriages.
Cross slides are also available on request.

TI = number of fastening holes E/M inside
TA = number of fastening holes E/M outside
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought