IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
50
L=Lunghezza piastra
55
A
25
B1
49,5
C
10
Codice UNSPSC
31171508
D
17
E
28
E1
28
F N
283
I
18
M
M4
Mx Nm
4
My Nm
7
Mz Nm
6
N
M3
TA
4
TI
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
GJL 250.
Versione
rettificato.
Nota
Come opzione è possibile offrire un serraggio che agisca ad accoppiamento di forza sull'angolo laterale senza caricare la geometria delle guide.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta possono essere consegnate slitte a croce.

TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche