Precision slide with micrometer spindle grey cast iron 21040-100360
- Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1130 N
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 150 mm
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Sales unit
2.112,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision slide
Version 1
with micrometer spindle
Version 2
mounted on roller bearings
Main
material
grey cast iron
B=Width
100
L=plate length
360
A
40
B1
99,5
C
150
D
27,5
E
86
E1
86
F
N
1130
H
12
I
28
L1
200
M
M6
Mx
Nm
61
My
Nm
100
Mz
Nm
107
N
M6
O
15
R
6
Spindle
M10x1
T
30
TA
8
TI
6
U2
44
UNSPSC Code
31171508
Z
50x3
Z1
105
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Tavola di guida disponibile su richiesta in alluminio.
La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. è di 0,01 mm nella versione 21040-040045. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
* distanza dei fori di fissaggio nella parte esterna = 25 mm.
La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. è di 0,01 mm nella versione 21040-040045. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
* distanza dei fori di fissaggio nella parte esterna = 25 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.