Tavola di guida di precisione con vite micrometrica ghisa grigia 21040-050075
- Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1130 N
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 150 mm
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Unità di vendita
854,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
con vite micrometrica
Versione 2
su cuscinetti a rulli
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
50
L=Lunghezza piastra
75
A
25
B1
49,5
C
20
Codice UNSPSC
31171508
D
17
E
28
E1
28
F
N
286
H
7,5
I
18
L1
50
M
M4
Mandrino
M6x1
Mx
Nm
4
My
Nm
7
Mz
Nm
6
N
M3
O
14
R
6
T
23
TA
6
TI
4
U2
36
Z
25x1
Z1
25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Tavola di guida disponibile su richiesta in alluminio.
La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. è di 0,01 mm nella versione 21040-040045. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
* distanza dei fori di fissaggio nella parte esterna = 25 mm.
La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. è di 0,01 mm nella versione 21040-040045. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
* distanza dei fori di fissaggio nella parte esterna = 25 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.