Precision slide su cuscinetti a rulli grey cast iron 21038-060180
- Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 990 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Sales unit
758,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision slide
Version 1
mounted on roller bearings
Version 2
with end plate
Main
material
grey cast iron
B=Width
60
L=plate length
180
A
25
B1
59,5
C
75
D
17
E
34
E1
34
F
N
349
H
7,5
I
18
L1
100
M
M4
Mx
Nm
9
My
Nm
17
Mz
Nm
16
N
M4
O
14
R
6
TA
12
TI
6
UNSPSC Code
31171508
Z
25x3
Z1
52,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
GJL 250.
Versione
rettificato.
Nota
Tavola di guida disponibile su richiesta in alluminio.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.