Tavola di guida di precisione su cuscinetti a rulli ghisa grigia 21038-040090
- Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 990 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Unità di vendita
654,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Versione 2
con piastre terminali
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
40
L=Lunghezza piastra
90
A
20
B1
39,5
C
40
Codice UNSPSC
31171508
D
13
E
30
E1
15
F
N
77
H
6,5
I
13
L1
45
M
M3
Mx
Nm
1
My
Nm
3
Mz
Nm
2
N
M3
O
12
R
3
TA
8
TI
6
Z
15x2
Z1
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
rettificato.
Nota
Tavola di guida disponibile su richiesta in alluminio.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.