Tavola di guida a coda di rondine ghisa grigia 21030-075105
- Concepito per carichi dinamici fino a 227 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 15 a 30 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Unità di vendita
410,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
75
L=Lunghezza piastra
105
A
32
B1
74,5
C
20
Codice UNSPSC
31171520
D
19,5
E
62
F
N
128
I
22,5
M
M5
Mx
Nm
9
My
Nm
15
Mz
Nm
10
N
M5
TA
4
TI
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine. Al posto della vite di regolazione centrale ”N” può essere usata una maniglia a leva 06460.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.