Tavola di guida a coda di rondine ghisa grigia 21030-050105
- Concepito per carichi dinamici fino a 227 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 15 a 30 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Unità di vendita
371,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
50
L=Lunghezza piastra
105
A
25
B1
49,5
C
20
Codice UNSPSC
31171520
D
15
E
28
F
N
95
I
17,6
M
M4
Mx
Nm
7
My
Nm
7
Mz
Nm
8
N
M5
TA
8
TI
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
GJL 250
Version
Bright, ground.
Note
These precision dovetail slides find use in machine and fixture construction, metrology, optical instruments and fine mechanics. The middle set screw “N” can be replaced by clamping lever Art. No. 06460.
The stated permissible load ratings (F) are designed for dynamic loads with a lifespan of 1 million travel cycles.
For static loads 10 times the F value is permitted.
The torque values apply only for centred carriages.
TI = number of fastening holes E/M inside
TA = number of fastening holes E/M outside
The stated permissible load ratings (F) are designed for dynamic loads with a lifespan of 1 million travel cycles.
For static loads 10 times the F value is permitted.
The torque values apply only for centred carriages.
TI = number of fastening holes E/M inside
TA = number of fastening holes E/M outside
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.