Tavola di guida a coda di rondine con vite micrometrica ghisa grigia 21032-200310
- Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici fino a 1078 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Unità di vendita
1.935,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
200
L=Lunghezza piastra
310
A
60
B1
199
C
100
Codice UNSPSC
31171520
D
37
E
170
F
N
1078
I
41,5
K
47
L1
200
M
M8
Mandrino
Tr 16x2
Mx
Nm
66
My
Nm
283
Mz
Nm
71
N
M8
O
28
R
8
TA
4
TI
4
U2
53
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Al posto della vite di regolazione centrale ”N” può essere usata una maniglia a leva 06460. La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.