Tavola di guida a coda di rondine con vite micrometrica ghisa grigia 21032-075155
- Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici fino a 1078 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Unità di vendita
869,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
75
L=Lunghezza piastra
155
A
32
B1
74,5
C
75
Codice UNSPSC
31171520
D
19,5
E
62
F
N
118
I
22,5
K
30
L1
75
M
M5
Mandrino
M10x1
Mx
Nm
5
My
Nm
19
Mz
Nm
6
N
M5
O
21
R
6
TA
4
TI
4
U2
38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Al posto della vite di regolazione centrale ”N” può essere usata una maniglia a leva 06460. La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti. In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.