IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
120 -0,5
L=Lunghezza
225
A
45
B1
119
B2
60
Codice UNSPSC
31171520
Corsa S
100
D
30
D per vite
M5
E
90
E1
40
E2
25
F N
1500
H
30
I
29
K
26
K1
14,3
L1
120
L2
247,3
L3
267,3
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x10
Mandrino
M10x1
Mx Nm
30
My Nm
45
Mz Nm
18
N
M6
O
12
TA
8
TI
12
Y
18,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio EN AW-6063.
Nota
Queste tavole di guida di precisione trovano impiego, ad esempio, nella costruzione di macchine e attrezzature, nella metrologia, negli strumenti ottici e nella meccanica fine.
Il valore di carico ammissibile indicato (F) è riferito a carichi statici.
I valori di coppia sono validi solo quando il carrello è in posizione centrale.
La vite micrometrica per lo spostamento della slitta è inserita.

M1 = Svasatura per vite.
TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/M1 nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.
Vantaggi
- nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali.
- guide senza gioco.
- combinazione rapida sugli assi x-y-z.
Uso
- Impostazione delle unità di lavorazione, fotocamere metriche, specchi, microscopi e testine laser (anche per la lavorazione di aghi chirurgici).
- Impostazione fine di testine per saldature e per taglio plasma.
- Focalizzazione dell'ugello bruciatore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche