Tavola di guida a coda di rondine con vite micrometrica alluminio 21000-120150
- Per la regolazione, tra le altre cose, di unità di lavorazione o telecamere di misurazione
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 5 a 100 mm
- Nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali
- Combinazioni rapide e a posteriori sugli assi x-y-z
- Guide senza gioco
Unità di vendita
506,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
120 -0,5
L=Lunghezza
150
A
45
B1
119
B2
60
Codice UNSPSC
31171520
Corsa
S
25
D
30
D
per vite
M5
E
90
E1
40
E2
25
F
N
1500
H
30
I
29
K
26
K1
14,3
L1
120
L2
172,3
L3
192,3
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x10
Mandrino
M10x1
Mx
Nm
30
My
Nm
45
Mz
Nm
18
N
M6
O
12
TA
8
TI
12
Y
18,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Aluminium EN AW-6063
Note
These precision dovetail slides find use in e.g. machine and fixture construction, metrology, optical instruments and fine mechanics.
The stated permissible load rating (F) is for static loads.
The torque values only apply for centred carriages.
The micrometer knurled knob for moving the carriage is pressed on.
M1 = countersink for screw
TI = number of fastening holes E1/E2/M1 inside.
TA = number of fastening holes E/E1/MA outside.
The stated permissible load rating (F) is for static loads.
The torque values only apply for centred carriages.
The micrometer knurled knob for moving the carriage is pressed on.
M1 = countersink for screw
TI = number of fastening holes E1/E2/M1 inside.
TA = number of fastening holes E/E1/MA outside.
Advantages
- Innovative and safe clamping system without height or lateral displacement.
- No play in guides.
- Rapid subsequent combination in X, Y and Z axes.
- No play in guides.
- Rapid subsequent combination in X, Y and Z axes.
Applications
- Adjustment of machining units, metrology cameras, mirrors, microscopes and laser heads (including the machining of surgical needles).
- Fine adjustment of brazing, plasma and welding heads.
- Focussing of flame nozzles.
- Fine adjustment of brazing, plasma and welding heads.
- Focussing of flame nozzles.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.