EN
Choose your language
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
30 -0,3
L=Lunghezza
45
A
15
B1
29,6
B2
13
Codice UNSPSC
31171520
Corsa S
10
D
9,8
D per vite
M3
E
23
E1
8
E2
7,5
F N
350
H
9,8
I
9,8
K
10
K1
6,3
L1
30
L2
53,2
L3
63,2
M1
M3
MA
M3x4,5
MI
M3x4,5
Mandrino
M5x0,5
Mx Nm
1,1
My Nm
4
Mz Nm
1
N
M4
O
3
TA
8
TI
10
Y
5,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alluminio EN AW-6063.
Nota
Queste tavole di guida di precisione trovano impiego, ad esempio, nella costruzione di macchine e attrezzature, nella metrologia, negli strumenti ottici e nella meccanica fine.
Il valore di carico ammissibile indicato (F) è riferito a carichi statici.
I valori di coppia sono validi solo quando il carrello è in posizione centrale.
La vite micrometrica per lo spostamento della slitta è inserita.

M1 = Svasatura per vite.
TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/M1 nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.
Vantaggi
- nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali.
- guide senza gioco.
- combinazione rapida sugli assi x-y-z.
Uso
- Impostazione delle unità di lavorazione, fotocamere metriche, specchi, microscopi e testine laser (anche per la lavorazione di aghi chirurgici).
- Impostazione fine di testine per saldature e per taglio plasma.
- Focalizzazione dell'ugello bruciatore.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought