Tavola di guida a coda di rondine con vite micrometrica alluminio 21000-030040
- Per la regolazione, tra le altre cose, di unità di lavorazione o telecamere di misurazione
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 5 a 100 mm
- Nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali
- Combinazioni rapide e a posteriori sugli assi x-y-z
- Guide senza gioco
Unità di vendita
307,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
30 -0,3
L=Lunghezza
40
A
15
B1
29,6
B2
13
Codice UNSPSC
31171520
Corsa
S
5
D
9,8
D
per vite
M3
E
23
E1
8
E2
7,5
F
N
350
H
9,8
I
9,8
K
10
K1
6,3
L1
30
L2
48,2
L3
58,2
M1
M3
MA
M3x4,5
MI
M3x4,5
Mandrino
M5x0,5
Mx
Nm
1,1
My
Nm
4
Mz
Nm
1
N
M4
O
3
TA
8
TI
10
Y
5,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063.
Nota
Queste tavole di guida di precisione trovano impiego, ad esempio, nella costruzione di macchine e attrezzature, nella metrologia, negli strumenti ottici e nella meccanica fine.
Il valore di carico ammissibile indicato (F) è riferito a carichi statici.
I valori di coppia sono validi solo quando il carrello è in posizione centrale.
La vite micrometrica per lo spostamento della slitta è inserita.
M1 = Svasatura per vite.
TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/M1 nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.
Il valore di carico ammissibile indicato (F) è riferito a carichi statici.
I valori di coppia sono validi solo quando il carrello è in posizione centrale.
La vite micrometrica per lo spostamento della slitta è inserita.
M1 = Svasatura per vite.
TI = Numero di fori di montaggio E1/E2/M1 nella parte interna.
TA = Numero di fori di montaggio E/E1/MA nella parte esterna.
Vantaggi
- nuovo sistema di serraggio sicuro e innovativo, senza spostamenti in altezza o laterali.
- guide senza gioco.
- combinazione rapida sugli assi x-y-z.
- guide senza gioco.
- combinazione rapida sugli assi x-y-z.
Uso
- Impostazione delle unità di lavorazione, fotocamere metriche, specchi, microscopi e testine laser (anche per la lavorazione di aghi chirurgici).
- Impostazione fine di testine per saldature e per taglio plasma.
- Focalizzazione dell'ugello bruciatore.
- Impostazione fine di testine per saldature e per taglio plasma.
- Focalizzazione dell'ugello bruciatore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.