Tavola di guida a coda di rondine con vite micrometrica ghisa grigia 21033-150210
- Anello graduato con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici fino a 917 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 50 a 100 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Sales unit
1.388,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dovetail slide
Version 1
with micrometer spindle
Version 2
with handwheel
Main
material
grey cast iron
B=Width
150
L=plate length
210
A
50
B1
149
C
50
D
29,5
E
130
F
N
917
I
35,5
L1
150
M
M8
Mandrino
Tr 16x2
Mx
Nm
31
My
Nm
128
Mz
Nm
33
N
M8
O
28
R
8
S
80
TA
4
TI
4
U1
100
UNSPSC Code
31171520
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Al posto della vite di regolazione centrale ”N” può essere usata una maniglia a leva 06460. La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. Altre graduazioni su richiesta. La maniglia girevole sul volantino è ribaltabile.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.