Tavola di guida a coda di rondine con vite micrometrica ghisa grigia 21062-075180
- Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici fino a 850 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 29 a 108 mm
- Fori di centratura
Unità di vendita
949,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida a coda di rondine
Versione 1
con vite micrometrica
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
75
L=Lunghezza piastra
180
A
32
A1
19,5
A2
22
B1
74,5
C
72
Codice UNSPSC
31171520
D
M8x1
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10
E
62
E1
25
E2
25
E3
50
F
N
90
K
29
L1
105
L2
60
L3
5,5
M
M5
M1
M5
M2
M5
Mx
Nm
5
My
Nm
19
Mz
Nm
6
O
22,4
P
2,1
P1
3,6
R
8
T1
0,025
T2
0,025
TA
E
4
TA
E1
6
TI
E
4
TI
E1
14
U2
48,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine. Al posto della vite di regolazione centrale ”M1” può essere usata una maniglia a leva 06460.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per carichi dinamici per 1 milione di cicli.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
TI E = n. di fori di fissaggio E/M nella parte interna.
TA E = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.TI E1 = n. di fori di montaggio E1/D1 nella parte interna.
TI E1 = n. di fori di fissaggio E1/D1 nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per carichi dinamici per 1 milione di cicli.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
TI E = n. di fori di fissaggio E/M nella parte interna.
TA E = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.TI E1 = n. di fori di montaggio E1/D1 nella parte interna.
TI E1 = n. di fori di fissaggio E1/D1 nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.