Materiale
Alluminio EN AW-6082.
Versione
Anodizzato colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6082.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Con le piastre di montaggio è possibile collegate due tavole di guida a una configurazione X-Y senza ridurre la corsa.
Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile centrare con precisione le slitte verticali sulle slitte orizzontali e fissarle con viti DIN 912 (07160).
Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile centrare con precisione le slitte verticali sulle slitte orizzontali e fissarle con viti DIN 912 (07160).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.