IT
Choose your Language
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
temprato
Versione 2
rettificato
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
B1=Larghezza
7
H=Altezza
6
L=Lunghezza
30
B
12
B2
2,5
C
7,5
Codice UNSPSC
31171508
D1
M3
D2
2,55
D3
4,4
Dimensioni
2
E
0,5
F N
120
K
2,1
L1
7,5
L2
1x15
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
Forma A:
acciaio per utensili, durezza del materiale 58-62 HRC.
Le superfici sono finemente rettificate.
Forma B:
acciaio automatico con guarnizioni di scorrimento in PTFE.
Le guarnizioni di scorrimento sono autolubrificanti.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per una guida completa con guida di dimensione 6, una lunghezza di guida di 300 mm e una corsa di 100 mm sono richiesti:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(indicare la lunghezza L, ad es. 030 per L = 30 mm)
Nota
In condizioni di montaggio normali, la velocità massima ottenibile in presenza di lubrificazione è di 15 m/min.
A seconda della lubrificazione, il coefficiente di attrito può variare da 0,04 a 0,08.
La lubrificazione viene effettuata con oli per guide di scorrimento disponibili in commercio.
Le guide lineari sono utilizzate per operazioni di movimentazione, lavorazione e posizionamento.
Utilizzo
- Automazione industriale
- Macchine utensili
- Macchine speciali
- Dispositivi per utensili
- Strumenti di misurazione
Range di temperatura
Da -40 °C a +80 °C.
Vantaggi
- Corsa priva di stick-slip
- Ottime proprietà di funzionamento a secco.
- Altamente resistente all'usura
- Ottimo sistema di ammortizzazione
- Resistenza allo sporco, agli urti e ai colpi
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought