Guida lineare teflon-coated acciaio automatico 21054-2090300
- Effetto Stick-slip minimo
- Proprietà di funzionamento a secco molto buone
- Molto resistente all'usura
- Ammortizzazione di vibrazioni molto buona
- Resistente allo sporco, agli urti e ai colpi
Sales unit
284,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
teflon-coated
Form
B
Main
material
free-cutting steel
B1=Width
23,5
H=Height
22
L=Length
300
B
44
B2
9
C
28
D1
M8
D2
6,8
D3
11
E
1,2
F
N
3586
K
6,2
L1
50
L2
2x100
Size
9
UNSPSC Code
31171508
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Forma A:
acciaio per utensili, durezza del materiale 58-62 HRC.
Le superfici sono finemente rettificate.
Forma B:
acciaio automatico con guarnizioni di scorrimento in PTFE.
Le guarnizioni di scorrimento sono autolubrificanti.
acciaio per utensili, durezza del materiale 58-62 HRC.
Le superfici sono finemente rettificate.
Forma B:
acciaio automatico con guarnizioni di scorrimento in PTFE.
Le guarnizioni di scorrimento sono autolubrificanti.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per una guida completa con guida di dimensione 6, una lunghezza di guida di 300 mm e una corsa di 100 mm sono richiesti:
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(indicare la lunghezza L, ad es. 030 per L = 30 mm)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(indicare la lunghezza L, ad es. 030 per L = 30 mm)
Nota
In condizioni di montaggio normali, la velocità massima ottenibile in presenza di lubrificazione è di 15 m/min.
A seconda della lubrificazione, il coefficiente di attrito può variare da 0,04 a 0,08.
La lubrificazione viene effettuata con oli per guide di scorrimento disponibili in commercio.
Le guide lineari sono utilizzate per operazioni di movimentazione, lavorazione e posizionamento.
A seconda della lubrificazione, il coefficiente di attrito può variare da 0,04 a 0,08.
La lubrificazione viene effettuata con oli per guide di scorrimento disponibili in commercio.
Le guide lineari sono utilizzate per operazioni di movimentazione, lavorazione e posizionamento.
Utilizzo
- Automazione industriale
- Macchine utensili
- Macchine speciali
- Dispositivi per utensili
- Strumenti di misurazione
- Macchine utensili
- Macchine speciali
- Dispositivi per utensili
- Strumenti di misurazione
Range di temperatura
Da -40 °C a +80 °C.
Vantaggi
- Corsa priva di stick-slip
- Ottime proprietà di funzionamento a secco.
- Altamente resistente all'usura
- Ottimo sistema di ammortizzazione
- Resistenza allo sporco, agli urti e ai colpi
- Ottime proprietà di funzionamento a secco.
- Altamente resistente all'usura
- Ottimo sistema di ammortizzazione
- Resistenza allo sporco, agli urti e ai colpi
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.