EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 1
teflon-coated
Form
B
Main material
free-cutting steel
B1=Width
9
H=Height
8
L=Length
150
B
18
B2
3,5
C
10,8
D1
M4
D2
3,3
D3
6
E
0,6
F N
427
K
3,1
L1
12,5
L2
5x25
Size
3
UNSPSC Code
31171508
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
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Forma A:
acciaio per utensili, durezza del materiale 58-62 HRC.
Le superfici sono finemente rettificate.
Forma B:
acciaio automatico con guarnizioni di scorrimento in PTFE.
Le guarnizioni di scorrimento sono autolubrificanti.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Per una guida completa con guida di dimensione 6, una lunghezza di guida di 300 mm e una corsa di 100 mm sono richiesti:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(indicare la lunghezza L, ad es. 030 per L = 30 mm)
Nota
In condizioni di montaggio normali, la velocità massima ottenibile in presenza di lubrificazione è di 15 m/min.
A seconda della lubrificazione, il coefficiente di attrito può variare da 0,04 a 0,08.
La lubrificazione viene effettuata con oli per guide di scorrimento disponibili in commercio.
Le guide lineari sono utilizzate per operazioni di movimentazione, lavorazione e posizionamento.
Utilizzo
- Automazione industriale
- Macchine utensili
- Macchine speciali
- Dispositivi per utensili
- Strumenti di misurazione
Range di temperatura
Da -40 °C a +80 °C.
Vantaggi
- Corsa priva di stick-slip
- Ottime proprietà di funzionamento a secco.
- Altamente resistente all'usura
- Ottimo sistema di ammortizzazione
- Resistenza allo sporco, agli urti e ai colpi
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought