IT
Choose your Language
Designation
Guide rail
Version 1
with cross rollers
Main material
tool steel
Component material
structural steel
B1=Width
13,9
D=for roller diameter
6
H=Height
15
L=Length
300
B
31
B2
6
D1
M6
D2
5,4
D3
10
H1
1,8
K
5,2
L1
25
L2
5x50
UNSPSC Code
31171508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Guide di scorrimento in acciaio per utensili 1.2842, estremità 1.0531.
Versione
Guide lineari temprate (60-62 HRC) e rettificate. Estremità brunita.
Nota
Per la gabbia a rulli adatta, vedere 21052.
Le guide lineari sono inserite nelle tavole di guida (21034, 21035, 21038 e 21040). Possono essere usate anche come pezzi di ricambio.

Consegna come singola guida lineare senza gabbia a rulli, si prega di ordinare separatamente guide lineari e la gabbia a rulli aggiuntive.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) senza gabbia a rulli (21052)
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought