Guida lineare with cross rollers acciaio per utensili 21050-03075
- Temprati e rettificati
- Utilizzabile come pezzo di ricambio per tavole di guida
- Nessun attrito all'avviamento (effetto Stick-slip assente)
Unità di vendita
36,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
with cross rollers
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Materiale
Componente
acciaio strutturale
B1=Larghezza
8,3
D=per diametro rullo
3
H=Altezza
8
L=Lunghezza
75
B
18
B2
3,5
Codice UNSPSC
31171508
D1
M4
D2
3,4
D3
6
H1
1
K
3,2
L1
12,5
L2
2x25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guide di scorrimento in acciaio per utensili 1.2842, estremità 1.0531.
Versione
Guide lineari temprate (60-62 HRC) e rettificate. Estremità brunita.
Nota
Per la gabbia a rulli adatta, vedere 21052.
Le guide lineari sono inserite nelle tavole di guida (21034, 21035, 21038 e 21040). Possono essere usate anche come pezzi di ricambio.
Consegna come singola guida lineare senza gabbia a rulli, si prega di ordinare separatamente guide lineari e la gabbia a rulli aggiuntive.
Le guide lineari sono inserite nelle tavole di guida (21034, 21035, 21038 e 21040). Possono essere usate anche come pezzi di ricambio.
Consegna come singola guida lineare senza gabbia a rulli, si prega di ordinare separatamente guide lineari e la gabbia a rulli aggiuntive.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) senza gabbia a rulli (21052)
2) senza gabbia a rulli (21052)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.