IT
Choose your Language
Denominazione
Gabbia a rulli
Versione 1
per guide lineari
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio per utensili
D=Diametro rullo
6
H=Altezza
15
N=Numero rulli
150
B
2,4
Carico F in N/rullo
400
Codice UNSPSC
31171522
Numero di rulli
2-200
T (passo)
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Gabbia in plastica, rulli in acciaio per utensili 1.2842.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought