Gabbia a rulli per guide lineari plastica 21052-02010
- Lunghezza a piacere
- Carico per rullo fino a 400 N
Unità di vendita
24,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Gabbia a rulli
Versione 1
per guide lineari
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio per utensili
D=Diametro rullo
2
H=Altezza
4,5
N=Numero rulli
10
B
0,5
Carico
F
in N/rullo
60
Codice UNSPSC
31171522
Numero
di rulli
2-200
T
(passo)
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Gabbia in plastica, rulli in acciaio per utensili 1.2842.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.